7J-7984: 7J-7984
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7J-7984:

    부품 번호: 7J-7984
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    Cat® 유압 실린더 헤드

    자세히 설명 하면:
    유압 실린더 헤드 또는 cap에 연결 된 유압 실린더 튜브 또는 배럴 로드 엔드 스레딩 사용 하 여 또는 볼트 합니다. 머리의 주요 기능은 유압 실린더 튜브 또는 배럴 내에서 묶습니다 하는 것입니다. 유압 실린더 헤드에는 외부 입자에의 한 유압 계통 오염 방지 하는 장비를 씰링 하는 통합 된 로드를 포함 되어 있습니다.


    특성:
    Cat 실린더 압력 스파이크를 흡수 하 고, 견 디는 측면의 적재, 하 고 오염 물질 유입 경쟁력 있는 디자인에 비해에 대 한 보호 하는 혁신적인 밀폐 시스템을 갖추고 있습니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 유압 실린더 헤드 특정 실린더 응용 프로그램에 대 한 설계 되었습니다.

    track-type loader
    977

    track-type tractor
    D5B 8D 140 10S 9U D9N 5A 59L D8L 55 D10N 8SU 10U 59 11SU 143 D9H 8A 58L 6 153 8S 4 D5 D6D D9L D3B 58 8U D11N 8 D10 9C 5S D8N 11 9 59N 10SU D6C 9D 163 10 11U 57H 141 9S 9SU 10C 5