7J-8064: 7J-8064 피스톤 링을 착용
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7J-8064: 7J-8064 피스톤 링을 착용

    부품 번호: 7J-8064
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경 - B(+/- 0.08인치)(in): 8.24
    • 내부 직경 - B(+/- 0.08인치)(mm): 209.32
    • 외부 직경(in): 8.50
    • 외부 직경(mm): 215.90
    • 폭 - A(+/- 0.03인치)(in): 2.37
    • 폭 - A(+/- 0.762mm)(mm): 60.30
    wheel-type loader
    988F 992 950G II 962G 950G 992B 988F II 988B

    excavator
    5130