7J-9289: 7J-9289 플라스틱 o 링 실 및 백업 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7J-9289: 7J-9289 플라스틱 o 링 실 및 백업 링

    부품 번호: 7J-9289
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 3.5
    • 내부 직경(mm): 88.9
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 자재 설명: PTFE는 공기, 엔진 오일, 디젤 연료 및 냉각수 응용 범위에서 뛰어난 성능을 선보이지만 설치 손상 및 이물질에 민감합니다. 초고온에 적합합니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.16
    • 횡단면 높이(mm): 3.9
    • 횡단면 폭(in): 0.13
    • 횡단면 폭(mm): 3.2
    wheel dozer
    824C 824S 824 834S 834

    earthmoving compactor
    826B 825