7N-0113: 7N 0113
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7N-0113: 7N 0113

    부품 번호: 7N-0113
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    오일 쿨러 코어

    자세히 설명 하면:

    • Shell 및 튜브 스타일 워터 쿨러에 대 한 오일


    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 부품 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 368.3
    • 높이(mm): 152.4
    • 폭(mm): 152.4
    adt
    730 725

    pipe
    578