7N-0449: 7N-0449 노즐 A
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7N-0449: 노즐 A

    부품 번호: 7N-0449
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    연료 분사 노즐

    자세히 설명 하면:
    "   연료 인젝터 노즐 연료 분사 시스템의 중요 한 요소 이며 완벽 하 게 연소, 정확히 배기 가스 배출 하 고 최적의 엔진의 성과 대 한 연료 효율성을 높이 데

    특성:
    "   전문적된 제품 금과 독점 제조 프로세스, 설계, 인젝터 오늘 회의의 능력을 달성 하기를 활용 하는 Cat® 연료 인젝터 노즐' 배기 가스 배출의 요구 사항에 대 한 s 성과 분사 압력 합니다.

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    연료 분사 노즐
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 8.0
    • 높이(in): 1.3
    motor grader
    130G 140G 120G 12G 14G

    wheel-type skidder
    518 528

    excavator
    225

    pipelayer
    561D

    track-type loader
    951 977 955

    track-type tractor
    141 5S 153 D6D 6S D5B 140 4A 163 143 D4E 4 4S D6G 6A 6 5A 55 5