7S-3002: 7-3002
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7S-3002: 7-3002

    부품 번호: 7S-3002
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 베어링 (단일 행)

    자세히 설명 하면:
    베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 높은 속도, 낮은 부하 응용 프로그램을 거의 없음 측면을 스 러스트에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Classic 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    애프터마켓 부품과 관련된 위험이 없는 경제적인 대체 수리 부품인 Cat® Classic 부품을 고려해 보십시오.
    브랜드: Cat
    클래식 베어링
    ttt
    D7E D5H D7R D4H D8R D4H III D4H XL D5H XL D7E LGP

    wts
    637G 637K 627E 627H 637E 627G 627F 627K 627K LRC

    tskd
    527 D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II

    pipe
    578

    comp
    CS44B CS-44B CP44B CP-44B CCS7