7S-5003: 7S-5003 비로 서 cap
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7S-5003: 7S-5003 비로 서 cap

    부품 번호: 7S-5003
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Yellowmark
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 203.2
    • 길이(인치): 8
    • 높이(in): 17.1
    • 높이(mm): 434.34
    • 폭(mm): 203.2
    pipelayers
    589 594H

    vees 27 to 32 liter
    C27

    track-type tractor
    D9T 8S D9R 11 9C 9 D11R 9SU D11N 8 8U 58 D11T 58L D9N D9H 9U 8A 10U D10R D8L 59L 59 D9L D10T 9S 10 59N 11U 11SU 10SU

    pipelayer
    589 594H

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406 3408C 3406C 3408B 3306B 3408 3406B 3306

    petroleum products
    TH48-E70 C15 CX31-C15I CX35-P800 TH35-C15I CX31-P600 TH31-C9I TH31-E61 TH35-C11I TH35-E81

    engine - industrial
    3406B 3408 C18 C32 3406 C15 3408B 3406C C27

    track type tractors
    D10N D9T D8L D9R D9N D9H D11RCD