7S-9860: 7S-9860 Cogged V-벨트 (2 개 세트)
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7S-9860: 7S-9860 Cogged V-벨트 (2 개 세트)

    부품 번호: 7S-9860
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    폭: (0.69에) 17.5 m m

    85 년 동안에 대 한 글로벌 리더로 서 Caterpillar는 경쟁력이 높은 벨트 기술 및 옵션 우리를 지원 하는 모든 산업 분야에 대 한 Cat 제품에 사용할 수에 적합 한을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 벨트 길이(in): 65.98
    • 벨트 길이(mm): 1,676
    • 벨트 유형: V 벨트 - 톱니바퀴형
    • 벨트 폭(in): 0.69
    • 벨트 폭(mm): 17.5
    track-type tractor
    D8K D4D 8D 8S 183B

    pipelayer
    583K

    motor grader
    120G 130G

    wheel-type loader
    950 920 930

    track-type loader
    955K 941B 951B 951C 941

    wheel-type skidder
    518