7T-0508: 7T-0508 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7T-0508: 7T-0508 실-O-링

    부품 번호: 7T-0508
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.43
    • 내부 직경(mm): 11
    • 도장: 없음
    • 자재: 러 버, 고무
    • 횡단면 직경(in): 0.08
    • 횡단면 직경(mm): 2
    material handler
    MH3024 MH3026 M325D L MH MH3022 M325D MH

    wheel tractor-scraper
    621H 627H

    wheeled excavator
    M318 M312 M316C M318D M323F M322C M313C M318C MH M315D2 M316F M322D2 MH M315D M315 M313D M318D MH M316D M322F M322D MH M317D2 M318C M320 M314F M318F M324D2 MH M320D2 M325C MH M320F M315C M322D M322D2

    excavator
    M317F M325D MH M325D L MH

    articulated dump truck
    D300B D250B D35HP D25C D30C D400 D350C D35C