7T-1819: 7T-1819 으로 장착
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7T-1819: 7T-1819 으로 장착

    부품 번호: 7T-1819
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.12
    • 내부 직경(mm): 28.4
    • 마운트 높이(in): 1.18
    • 마운트 높이(mm): 30
    • 마운트 유형: 투피스 - 대칭형
    • 접합식 슬리브:
    • 파일럿 외부 직경(in): 2.77
    • 파일럿 외부 직경(mm): 70.4
    • 헤드 두께(in): 0.53
    • 헤드 두께(mm): 13.5
    • 헤드 외부 직경(in): 4.33
    • 헤드 외부 직경(mm): 110
    track-type tractor
    D6H 6 D6H XR D8R 6SU D7H D11T 57H 6S 7S D6H XL 7 D10T2 D11R 7A 7SU 8U 6A 8 7U D8N 8A 56 D6H II 8SU 56H 7S LGP 57

    pipelayer
    583R

    track type tractors
    D10T D6H D11TCD D6HIIXL D8RLRC D6HIILGP