7T-4666: 7T-4666
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7T-4666: 7T-4666

    부품 번호: 7T-4666
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    밀폐 및 윤 활 트랙 그룹 (이중 Grouser)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 그룹은 트랙 입장을 이해 하 고 하드웨어 링크 어셈블리 볼트 입장을 이해 하는 경우 형성 하 고 있습니다.


    특성:

    • Cat® 밀폐 및 윤 활 트랙 (염) 차 대 시스템으로 윤 활을 실의 밖으로 연마를 유지 합니다. 내부 핀 및 서비스 수명 및 서비스 용이성 증가 하는 동안 유지 보수 비용과 가동 중지 시간을 줄이기 위해 마모 부싱를 제거 하 고 있습니다. 염은 범용 차 대에 대 한 구성 다양 한 발 밑의 장비와 작업 환경에 일치 하는 트랙 설계와 함께 결합 하는 경우 조건에 사용 합니다.
    • 이중 grouser 트랙 슈즈에 있는 더 적은 침투 력과 트랙 션이 단 한 번 grouser 슈즈, 하지만 더 나은 전환 능력에 비해 합니다. 이중 grouser 슈즈는 표준 트랙 유형 로더 및 굴 삭 기에 저항 하 고 보다 높은 기 동력을 활성화 하는 더 필요한 경우 때문에 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 3/4
    • 슈 유형: 이중 글라우저
    • 슈 폭(in): 26.6
    • 트랙 섹션 수: 40
    • 트랙 피치(in): 8.5
    track-type loader
    973