7T-6996: 7T 6996
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7T-6996: 7T 6996

    부품 번호: 7T-6996
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    아이 들러를 (역)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 흐름 트랙 가이드를 아이. 그들은 일시적으로 장비를 지 원하는's 가중치 부여 하 고 트랙 지연을 하 고 텐 션을 제어할 수 있는 방법을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 3/8
    • 볼트 크기(mm): 3/8
    • 직경(mm): 585
    • 차대 폭(mm): 372
    • 축 직경(mm): 58
    • 트레드 직경(in): 21.5
    • 트레드 직경(mm): 545
    • 플랜지 유형: 중앙 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 23
    • 플랜지 직경(mm): 585
    track-type tractor
    56 6A D6H 6S D6R 6 6SU 56H D6H II D6H XR D6H XL

    track-type skidder
    527