7T-8858: 7T 8858
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7T-8858: 7T 8858

    부품 번호: 7T-8858
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    pipelayers
    561M 561N

    pipelayer
    561M 561N

    track-type tractor
    D6N D5H XL D5N D4H III D6M D5M D5H D4H XL

    skidders
    517GR 527CA D4TSKHII D4TSKHIII 517CA D5TSKHII 527GR

    forest products
    HA871 HA770 533 TK371 TK381 TK370 TK380 HA771 HA870 543

    track-type skidder
    527 D5HTSK II D4HTSK III 517 D4HTSK II

    track type tractors
    D6MLGP D6NXL D6NLGP D6MXL D5HIIXL D4HIIIXL D4HIILGP

    articulated dump truck
    730 725 D350E II D300E II D250E II

    articulated trucks
    730 725 D250EII