7T-9526: 7T 9526
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7T-9526: 7T 9526

    부품 번호: 7T-9526
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    pipelayers
    PL87 PL83 587R 583T

    cold planers
    PM-565B PM-201

    cold planer
    PM-465

    pipelayer
    PL83 PL87 587T

    track-type tractor
    D8R 8 8SU 8U D8T D8R II 8A 57H D8N

    ag tractors
    75E 85E 65B

    track type tractors
    D8N D8T D8RLRC D8RII

    challenger
    65E 95E 75C 65C 75D 85C 75E 65D 85D 85E