7T-9826: 7T 9826
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7T-9826: 7T 9826

    부품 번호: 7T-9826
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 슈즈 (이중 Grouser)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다.


    특성:

    • 이중 grouser 트랙 슈즈에 있는 더 적은 침투 력과 트랙 션이 단 한 번 grouser 슈즈, 하지만 더 나은 전환 능력에 비해 합니다. 이중 grouser 슈즈는 표준 트랙 유형 로더 및 굴 삭 기에 저항 하 고 보다 높은 기 동력을 활성화 하는 더 필요한 경우 때문에 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 7/8
    • 볼트 크기(mm): 7/8
    • 슈 유형: 이중 글라우저
    • 슈 폭(in): 29.9
    • 트랙 피치(in): 8.5
    • 트랙 피치(mm): 215.9
    excavator
    235B 235 235C