7X-0266: 7X-0266 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0266: 7X-0266 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0266
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 2.00
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1/4 - 20
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.19
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.44
    rrss
    SS-250B RR-250B RR-250 RM-250C

    3500
    SPF743

    ttt
    D4H D6R D6R II D4H III D4H XL

    cold
    PM-565 PM-565B PM-201

    ieng
    SCT673 CPT372

    est
    DEUCE 30/30

    lhd
    R1300G R1600G R1700G

    track type tractors
    D6TLGP D6TXL D6TLGPVP D6TXW

    tmh
    TL1255C TL642C TL1055C TL943C

    ap
    BG-210B AP-800D BG-225B AP-650B BG-230 AP-900B BG-230D BG-225C AP-800C BG-240C