7X-0267: 7X-0267 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0267: 7X-0267 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0267
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 2.50
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1/4 - 20
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.19
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.44
    3300
    G3306B

    7 to 9 liter
    C9.3

    cold planers
    PM-201, PR-1000, PR-450C

    3500
    3516B, 3516, 3512, 3512B, 3508B, 3508, SPF743

    engine - generator set
    XQG400

    track loaders
    931C, 935C, 931CLGP

    track type tractors
    D4CLGP, D3C, D4C, D3CLGP

    articulated trucks
    D400E, D350E, D300E, D250E, D350D

    vees 27 to 32 liter
    3412C, G3408, G3412, 3412, 3408A, 3408C

    generator
    SR 597, SR 593

    15 to 18 liter
    C18, 3406C, C15, 3456, G3406, 3406E

    genonly
    SR 592, SR4B, SR4, SR 450, SR 449

    cg137-12
    CG137-12