• \
  • 7X-0277: 7X-0277 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
7X-0277: 7X-0277 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0277: 7X-0277 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0277
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    rrss
    RM-300

    3500
    SPF743 3508B

    petr
    CX48-P2300 3508B

    cold
    PR-450C

    ttt
    D6R D6H XL D9R D8R D6H D10T2 D8N D6H XR

    ieng
    3508B

    bhl
    446B 446D

    wts
    621E 623F 627E 631G 621G 623G 621F 627G 651E 623E 627H 627F 621H 637E 657G 631E 637G 657E 633E II 623H

    epg
    C32

    ap
    AP-200B BG-240C AP-900B