• \
  • 7X-0278: 7X-0278 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
7X-0278: 7X-0278 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0278: 7X-0278 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0278
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    meng
    3516E 3516C C280-6 C280-16 C32 3512E 3608 C280-12 C280-8 3208 3616 3606 3612

    adt
    735B 735 740B 740 735 OEM

    petr
    G3306B TH48-E70 C280-12

    ttt
    D6R

    cold
    PM-565 PR-1000C PM-565B PR-1000 PM-201

    ieng
    3208 3512E SPF743 SPT343 C280-16

    wts
    623G 627G 621G 637G 631G 657E

    lhd
    R1300G R1300G II R1700G

    teng
    3208

    oht
    793D 793C

    ap
    AP-1000 AP-1050

    tmh
    TH255C