7X-0300: 7X-0300 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0300: 7X-0300 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0300
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 5.25
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/8 - 16
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 6 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.29
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.56
    cold planers
    PM-201, PM-565B

    3500
    3516CHD, 3516BHD, 3516C, 3516B, 3508C, 3512BHD, 3512B, 3508B, 3512C, 3512CHD, 3516E, 3512E, 3516

    wheel tractor scrapers
    651E, 657EPP, 657E, 657G, 611, 615CII

    track type tractors
    D11R, D11T, D11RCD, D5HIIXL, D11TCD

    motor graders
    140HNA, 160HNA, 12HNA, 120HNA, 135HNA, 163H, 143H, 14H, 140H

    large mining products
    6015B

    vibratory single drum smooth
    CS-583C, CS-433C, CS-533C, CS-573C, CS-563CAW, CS-583

    mining
    6015B

    vees 27 to 32 liter
    C32

    vibratory single drum pad
    CP-533C, CP-433C, CP-563C, CP-533

    underground mining loaders
    R3000H

    skidders
    D5TSKHII, 527CA, 527GR

    ag tractors
    65E, 95E, 75E, 85E

    off highway trucks
    775FOEM, 775E, 773DLRC, 773ELRC, 770, 773E, MT4400DAC, 773D, 785C, 785DOEM, 773FOEM, 784C, 794AC, 773F, 785D, 772, 775D, MT5300DAC, 775F, 773E2LRC

    combination rollers
    CB-535B

    wheel dozers
    854G, 854K, 854KLRC

    wheel excavators
    M325DMH