7X-0307: 7X-0307 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0307: 7X-0307 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0307
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 0.19
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/16 - 14
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 볼트 크기(in): 7/16
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.34
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.69
    cold planers
    PR-1000

    underground mining loaders
    R2900G, R1300G, R1300GII

    asphalt pavers
    BG-230D, AP-800D

    wheel tractor scrapers
    613C

    skidders
    530B, 528B

    wheel dozers
    824K

    compactors
    826K, 825K

    track type tractors
    D11T, D8N, D8RLRC, D11R, D11RCD, D8T, D8RII, D11TCD