• \
  • 7X-0312: 7X-0312 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
7X-0312: 7X-0312 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0312: 7X-0312 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0312
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    7 to 9 liter
    C9

    3500
    SPF743

    wheel tractor scrapers
    621F 627G 623G 637K 631KOEMLRC 631KOEM 621G 627F 657G 637KLRC 631KLRC 623F 631K

    transmission
    CX35 TH55 TH35 CX31 CX31 DB

    10 to 13 liter
    C13 C11

    track loaders
    973C 939 931B 935C 931C 931CLGP 931BLGP 931CIILGP 931CII 935B 935CII 973CLGP 933LGP 933

    compactors
    816FII 815F 815FII 826GII 816F 825GII 815B

    track excavators
    215BLC 375L 215 219 215BSA 215CLC 375 5080

    track type tractors
    D6RIIXL D3CIIILGP D4CIII D7R D6HIIXR D6RII D5CIIILGP D6RIIXW D4CIILGP D3CII D3CLGP D3C D4CII D7RIIXR D7RLGP D7RII D3BLGP D7RIILGP D3CIILGP D8NNSUC D6HIIXL D4CLGP D4C D3B D5CIIIXL D5CIII D4CIIILGP D6RIILGP D4CIIIXL D11TCD D3CIIIXL D11T D3CIII

    articulated trucks
    740 730EJ D350E D40D D400D 725 730 730OEM 725OEM D400E 735 735OEM 740OEM 740EJ

    underground articulated trucks
    AD60 AD55 AD55B AD45B

    defense and federal products
    DEUCE 30/30

    pipelayers
    572R 572RII

    vibratory single drum smooth
    CS-553 CS-551

    underground mining loaders
    R1300G R1600G R1300GII R1600H

    vibratory single drum pad
    CP-553

    15 to 18 liter
    C18 C15

    skidders
    525DLRC 545D 555DLRC 508 555D 525D 530B 545DLRC

    ag tractors
    65B

    off highway trucks
    777DHAA 785D 777D 789DXQ 784B 789D 785DOEM MT4400DAC 789C 789B 784C

    wheel loaders
    988F 966FII 936F 936E G910 970F 992C 992D

    wheel dozers
    824GII 814F 814FII

    stabilizers/reclaimers
    RM-250C RM-300 RM-350B SS-250B RM-500 RR-250B

    wheel excavators
    MH3049