7X-0315: 7X-0315 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0315: 7X-0315 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0315
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 2.13
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/16 - 14
    • 도장: 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.34
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.69
    wheel tractor-scraper
    621G 631G 627F 637G 627G 621F 623G 623F 611 623E

    pipelayer
    587R

    engine - generator set
    3516 3508 PM3508

    track type tractors
    D10R D10T D6RIIXL D6RIILGP D6RIIXW D6RII D9N D6G D10N

    track excavators
    215BSA 229

    off-highway truck
    794 AC MT4400D AC 785D

    rotary blasthole drills
    MD6310

    underground mining loaders
    R1300G R1700G

    load, haul, dump
    R1700G R1600G R1600H R1300G II

    track-type tractor
    D6R II D10R D10N

    track-type loader
    963C 973 973C 963B

    3500
    3516B 3508B

    wheel tractor scrapers
    623G 621F 627G 623F 621G

    wheel-type loader
    966F II 980C 988F II 970F

    track loaders
    963BLGP

    compactors
    826K 825K 816FII

    challenger
    85E 95E 65E 75E

    pipelayers
    589

    asphalt paver
    AP-1000

    wheel dozer
    814F II 824K 814F

    off highway trucks
    785D

    wheel loaders
    992C 970F 966F 980F 966FII 988F 980C 936E 980FII 936F G936

    drill
    MD6250 MD6310

    wheel dozers
    824K

    earthmoving compactor
    816F 815F II 816F II 815F