7X-0316: 7X-0316 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0316: 7X-0316 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0316
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 2.37
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/16 - 14
    • 도장: 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.34
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.69
    wheel tractor-scraper
    615C II 631G 657G 637E 627F 637G 615C 657E 631E 627G 621G

    pipelayer
    587T

    paving compactor
    CS-573 CP-563 CP-533 CS-563 CS-533 CP-323 CS-531 CS-583 CS-323

    underground articulated truck
    AD55 AD45B

    wheel-type loader
    970F 960F 950F 966E 950E 966F II 966D 950F II 950B/950E 966F 950B 936 G936 936F 936E

    engine - industrial
    SPF343

    wheel-type skidder
    FB518

    articulated dump truck
    D40D D400D D400E II

    off-highway truck
    777D 769D 771D 777E 794 AC 777B 769C 789D 771C 768C 793C

    track-type tractor
    D7R D6R II D5C PATLGP 3 D5C D11R 11U 53 11 5A PAT D11N D5C PAT 11SU D11T

    road reclaimer
    SM-350 RM-350

    wheel dozer
    824H 814F 814F II

    excavator
    390D L 365C 390F L 225D 385C FS 231D 385C 215D 385B 374D L 235D 385C L 235C 219D 374F L 390D 235B 365C L

    earthmoving compactor
    816F 816F II 815F 826H 815F II 825H