7X-0318: 7X-0318 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0318: 7X-0318 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0318
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 2.87
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/16 - 14
    • 도장: 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 볼트 크기(in): 7/16
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.34
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.69
    marine products
    C32

    pipelayer
    561M

    wheel tractor-scraper
    637E 637G 631E 631G 657E 633E II

    paving compactor
    CS-323C CP-323C

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    960F 980C 980F 950F II 988F II 988F

    engine - industrial
    SPT343

    articulated dump truck
    D400E D350E II D350E

    off-highway truck
    794 AC MT4400D AC 772 770

    vees 27 to 32 liter
    C32

    asphalt paver
    AP-1055B BG-2455C AP-1050B BG-245C

    cold planer
    PM-565 PM-201 PM-565B

    generator
    SR5

    track-type tractor
    D10N D11R D10R D11N

    road reclaimer
    SS-250 RR-250B RR-250 RM-250C SS-250B

    track-type loader
    963B 963K 963C 963D

    earthmoving compactor
    826C