7X-0320: 7X-0320 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0320: 7X-0320 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0320
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 3.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/16 - 14
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 5
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.34
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.69
    wheel tractor-scraper
    621F 657E 637E 621G 621E 651E 623F 631G 627E 637G 627G 615C II 623G 613C II 631E 611 633E II 623E 657G 627F 615C

    underground articulated truck
    AD40 AE40 AD45

    engine - generator set
    C32

    wheel-type loader
    966G 950G 950B/950E 950B 962G 950E 980G 972G

    articulated dump truck
    D40D D30D D300D D25D D400D D400E D350D D350E

    off-highway truck
    773B 773D 776C 775B 777D 769C 769D 772B 777C 776D 776B 768C 771C 771D 777B 775D

    material handler
    MH3049

    track-type tractor
    D6H D7R 7A 6SU D7H D6R II 7U 7SU 6A D7R II 6S 56 7S 6 57H 7 56H

    generator
    SR5

    road reclaimer
    RM500B

    wheel dozer
    824C

    petroleum products
    C32

    excavator
    219D 215D 245B

    earthmoving compactor
    825C 826C