• \
  • 7X-0321: 7X-0321 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
7X-0321: 7X-0321 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0321: 7X-0321 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0321
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    rrss
    RM500B

    com
    826G 825G

    cold
    PR-1000C PR-1000

    wts
    637E 631E 637G 631G 657E 651E 657G

    wtt
    824G

    wtl
    992G 950G 962G 980G 980C 966G 980F 972G