• \
  • 7X-0322: 7X-0322 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
7X-0322: 7X-0322 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0322: 7X-0322 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0322
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    meng
    3408C 3412C

    ieng
    3408B G3412 3408 3412C 3408C 3412

    lhd
    R3000H R2900G

    oht
    777F

    epg
    3412 3412C

    pipe
    587T

    wtl
    970F 980F 966F II 980C 988F 966F 988F II