• \
  • 7X-0331: 7X-0331 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
7X-0331: 7X-0331 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0331: 7X-0331 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0331
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    com
    836

    cold
    PM-565 PR-1000C PM-565B PR-1000

    lhd
    R2900G R1600H R1300G R1600G

    uat
    AD60 AD55 AD45B AD55B

    track loaders
    973C

    wktl


    ttl
    973C 973

    pipe
    589 572R II 578 583R

    ap
    BG-245C AP-1055B BG-230D BG-260C AP-650B BG-225B AP-900B AP-800D AP-1000B BG-2455C AP-1050B AP-800C BG-225C BG-230 BG-240C BG-210B

    wtl
    990 II 950F II 980G 994K 960F 988B 966F II 970F 924H 924K 966F 988F 950F 980F 988F II

    exc
    5110B

    chal
    85C 75C 65D 65C

    adt
    D350E D400E

    meng
    C32

    petr
    TH55-E70 TH55 TH55FT-E90

    ttt
    D7R II D7R D9R D5H D9N D8L D10N D11R D9T D6H XL D10R

    ieng
    SPT343 SCT673

    epg2
    SR5

    wts
    621F 631E 637D 627G 657E 637G 657G 627E 627F 651E 631D 623F 633E II 637E 631G 621G 623E 633D 623G 621E

    wtt
    834B

    mg
    120H ES 135H NA 135H 120H 12K 140H NA 160K 120M 12H NA 140H 140K 24H 12H 120H NA 140K 2

    mh
    MH3037

    oht
    773F 789B 777G 785C 785D 777D 784B 772 789D 793D 793C 775F 776D 777 771C 785G 770 784C 769D 789C 776C 769C 797B 785B 771D 793B 777C