• \
  • 7X-0336: 7X-0336 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
7X-0336: 7X-0336 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0336: 7X-0336 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0336
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    rrss
    SM-350 RM-350 RM500B RM-500 RM-350B

    com
    836

    cold
    PM-565B PR-1000C PR-1000 PM-201 PM-565

    lhd
    R1300G R3000H R2900G R1700G R1300G II R1600H R1600G

    uat
    AD45B AD55

    fp
    SAT420 SAT630

    wktl
    PIN GRAB

    pipe
    587R 583R 578 587T

    ap
    AP-1055B BG-2455C AP-1000

    tmh
    TH255C

    wtl
    966G 972G 966M 988B 972M 992C 992D 988F II 966K 988F 972K

    exc
    5110B

    ttt
    D5H D11R D11N

    ieng
    SCT673 3116 SPT343 SPT342 3126

    wts
    657E 637G 631G 631E 657G 651E 637E 631D 637D 639D 633D 633E II

    wtt
    834B

    oht
    785C 777D 776D 784B 777F 789C 777E 784C