7X-0337: 7X-0337 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0337: 7X-0337 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0337
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 4.50
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1/2 - 13
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 5 3/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.39
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.75
    cold planers
    PR-450C, PR-1000

    3500
    G3520C, 3516CHD, G3516C, 3516C, 3512C, G3520E, G3516E, G3520

    10 to 13 liter
    C13

    cem
    CEM

    compactors
    836

    track excavators
    235C, 215CLC, 245D, 219, 219D, 227FB, 215D, 235D, 245BII, 245, 235B, 215BLC, 215BSA

    motor graders
    163H, 14H, 160HNA, 140HNA, 143H, 12HNA, 140H

    track type tractors
    D9T, D11R, D8RLRC, D6G, D9R, D11RCD, D8N, D6NLGP

    underground mining loaders
    R1700G, R1600H, R1600G, R2900G

    15 to 18 liter
    C18

    skidders
    508

    petroleum products
    C18

    off highway trucks
    775GOEMLRC, 775GLRC, 773GOEM, 775G, 775GOEM, 773G, 773GLRC

    wheel loaders
    960F, 980F, 992D, 950F, 966F, 988F, 950FII, 966FII, 992C, 970F, 950E, 980FII, 950B, 966E, IT28

    wheel dozers
    834B