7X-0351: 7X-0351 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0351: 7X-0351 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0351
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 2.25
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 볼트 크기(in): 5/8
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 3/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.48
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.94
    3500
    G3520

    wheel tractor-scraper
    621F 621G 637G 627F 627G 631G

    pipelayer
    578

    underground articulated truck
    AE40

    motor grader
    120H 135H 120H NA 135H NA 120H ES

    forest products
    227

    wheel-type loader
    970F 988F II 990K 993K 966F 988F 988B 950F 966F II 966E 966D 992C 992D

    engine - industrial
    CPT372

    articulated dump truck
    D400D D350E D250E D300E D400E

    track type tractors
    D7RLGP D6ESR2000 D6G D6GSR

    skid steer loader
    277D 297D XHP 287D 297D 277C 297C 287C2 287C 297D2 XHP 297D2 277C2

    asphalt paver
    AP-1000B AP-800C BG-260C BG-245C BG-225C AP-900B AP-1050 BG-2455C AP-1055B BG-230D AP-1000 BG-225B AP-800D AP-650B AP-1050B AP-200B BG-2455D BG-230 BG-210B BG-240C AP-1055D

    cold planer
    PM-565 PM-565B PM-201

    track-type tractor
    D6R D7H D6H II D6G2 LGP D7R II 11 D6R II 7S 7SU D7R D11T 7U D6H XR 8SU D11R 7 D5H 57H D4C III 11SU 11U D3C III 57 D6G D6G2 XL 8 7A 8U D8N D11N 7S LGP 8A

    wheel dozer
    834U 844K 834B 834S

    track-type loader
    933C 953 973 943

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II

    excavator
    225 235C 245 225D 229D 229 235D 225B 235B 245B 245D

    earthmoving compactor
    836