• \
  • 7X-0355: 7X-0355 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
7X-0355: 7X-0355 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0355: 7X-0355 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0355
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    meng
    C32 3508B

    adt
    D400E II D350E D400E D350E II

    petr
    C32 3508C C27 WSP063 TH48-E70 WS063

    ieng
    3508 SPF343 3508B C32 G3508 3516B SPF343C

    epg2
    SR5 SR4B

    wts
    637E 637G 631G 657G 633E II 631E 615C 615C II 651E 611 657E

    lhd
    R1700G

    uat
    AD55 AD45B

    oht
    MT4400D AC 797

    epg
    3508 SPF343 3508B C32 G3508 3516B SPF343C

    pipe
    578 583R