7X-0357: 7X-0357 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0357: 7X-0357 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0357
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 3.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 볼트 크기(in): 5/8
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 5 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.48
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.94
    marine products
    3508B

    pipelayer
    572R II 561N 561M 572R 583R

    track-type tractor
    D6M D5H XL

    engine - generator set
    3508 3516B

    wheel-type loader
    992D 966F 992C

    petroleum products
    3508C

    engine - industrial
    SPT343 SPT342 SPF343 3508 3508B G3508 SPF343C

    articulated dump truck
    D250E D250E II D350E D300E II D300E D400E

    off-highway truck
    MT4400D AC