7X-0358: 7X-0358 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0358: 7X-0358 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0358
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 4.00
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 도장: 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 5 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.48
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.94
    pipelayer
    587R 587T

    wheel tractor-scraper
    657E 651E

    track-type tractor
    D6R D6R II D6G2 LGP D6G2 XL D7R D6H XL D10T D10N D10R

    motor grader
    16H 16H NA 14H NA 16G 14H 14G 14M

    work tool


    wheel-type loader
    924K 988F 988B 988F II 938K 930K 926M 938M 930M

    wheel dozer
    834B 844

    track-type loader
    963C 963B

    engine - industrial
    SPT343

    articulated dump truck
    D300E II D300E D250E II D250E

    off-highway truck
    794 AC

    earthmoving compactor
    836