• \
  • 7X-0361: 7X-0361 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
7X-0361: 7X-0361 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0361: 7X-0361 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0361
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    meng
    C18 3512B 3508B 3516B 3512C 3516C G3512E

    3500
    3516B 3516C 3512B 3516BHD 3516CHD

    petr
    3512B 3512C C175-16 3512E 3516C C18 3508C

    ieng
    3512B 3512 PMG3516 3512C 3516B 3516C G3512E G3516 G3512H

    wts
    623E 623F 615C II 615C 623G

    ttl
    973C

    epg
    3516 PM3516 3512C 3512B 3516B G3516C C175-16 3516C 3516E G3516H

    wtl
    994