7X-0369: 7X-0369 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0369: 7X-0369 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0369
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 1.50
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    pipelayer
    572R 572R II 561H

    wheel tractor-scraper
    621K OEM 621K 627K LRC 657E 623H 621H 637E 631G 623K 651E 637G 631K 631E 627H 637K 627K 633E II 657G 633E 623K LRC

    paving compactor
    CS-563 CP-563C CP-563 CS-583 CS-531 CS-533 CS-583C CS-433B CS-573 CS-533C CS-531C CP-533C CP-533 CP-433B CS-573C CP-323 CS-323 CS-563C

    engine - generator set
    C18 3516C 3516B 3512C C15 3516E 3412C C175-20 PM3412 3512B 3412

    forest products
    227

    wheel-type loader
    980G 980G II 980H 980K 980C 980F 980F II

    engine - industrial
    SPF343C SPS343 CPT372 SPT343

    articulated dump truck
    D400E D350E

    off-highway truck
    794 AC

    asphalt paver
    10 FT AP-800D AP-800 BG-225B BG-210B AP-800B BG-230D AP-1000 AP-800C BG-230

    cold planer
    PR-450 PR-1000C PR-750B PR-1000

    track-type tractor
    D6R D5C PATLGP D6H D4H D7H 6A D4C 4 D11R D3B D3C III 57H 7S LGP 7SU D7R D6H XL 4P D3 D5H 56H D7G2 D4H XL 7 4A D4C II 56 9 D11N D8T 53 D10T2 5S 5P 6SU D8R D6D SR 8 4S D3C 11U 6S 6 7U D8N D6H XR D11T D5B 3 D6R III D7G D9R D6E D3C II D6T 7A 59L 8U 9U D10T 7S D5C III D6E SR 55 5A PAT 58L D6H II D5H XL D4B D6D 3P 54 11 D5C 59N D9N 9SU 5 D5C PAT 3S 8SU 8A D5E 5A D4H III 11SU

    road reclaimer
    RR-250 SS-250B RM-300 RR-250B RM-250C SS-250

    wheel dozer
    824G II

    petroleum products
    C18 C15

    track-type loader
    953 931 931C 933 943 953B 953C 963 935C 931C II 935C II 973 963B 939

    track-type skidder
    527 4P D4HTSK II 54H 517 D5HTSK II D4HTSK III

    excavator
    245B 245 235C 225D 245D 231D 229 235B 235D

    earthmoving compactor
    826G II 825C 825 825G 826C 826G 825G II