7X-0372: 7X-0372 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0372: 7X-0372 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0372
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 2.50
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    wheel tractor-scraper
    621E 651E 621G 621K 623G 627E 627G 623F 621F 657E 623K LRC 623H 627K 627F 627H 657G 621H 631G 613C II 637G

    engine - generator set
    3516 3508B 3516B 3512C 3512B 3512 PM3508 3508

    motor grader
    135H NA 120M 12H NA 160H ES 12H ES 160H 160H NA 143H 120H NA 135H 140H 163H NA 120H 120H ES 140H ES 12H 140H NA 14H NA

    forest products
    227

    wheel-type loader
    992D 992C

    engine - industrial
    3508 3516 3512B 3512 G3508 G3516 G3512

    off-highway truck
    777G 777F

    asphalt paver
    BG555E AP-600D AP-555E AS2302 AP-655D AS2252C

    track-type tractor
    5A 4S 5P D6R D6N D5H D6R II D11R D6H 56 D6H XR D4H D6M 6A 4 D6H XL 5S 6 6S 6SU 55 D4H III D6G2 LGP 4A 4P 5 56H D6T D4H XL D11N D6R III D6H II D7R LGP D5H XL D7R D8R 54 D7R XR

    road reclaimer
    SM-350 RM-350B RM-350

    track-type loader
    963

    petroleum products
    3512B TH48-E80 3512 3516

    track-type skidder
    54H 4P

    excavator
    219D