7X-0373: 7X-0373 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0373: 7X-0373 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0373
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 3.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 도장: 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 5 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    wheel-type loader
    992D 992C

    engine - generator set
    3516C

    off-highway truck
    789D MT4400D AC 785G

    tillage
    TL4 42 TL4 45 TL4 24 TL4 27 TL4 31 TL4 36

    track-type loader
    973C 935B 931C 935C 973 931 935C II 931C II 931B 973D

    engine - industrial
    CPT372 SCT673

    articulated dump truck
    D25D D350D D350E D400E D30D D300D

    road reclaimer
    RM-350 SM-350 RM-350B

    cold planer
    PM-565 PM-565B PM-201

    forest products
    227

    track-type skidder
    527 54H 517 D4HTSK II D4HTSK III 4P D5HTSK II

    paving compactor
    CS-563C CP-563C CS-583C CS-583 CS-531C CS-533 CS-531 CP-533C CP-563 CS-323 CP-533 CS-533C CS-563 CS-573C CP-323

    excavator
    245B 231D 229 235C 225B 235D 219D

    wheel tractor-scraper
    657G 637G 651E 637K 627K LRC 627H 627G 627K 657E 621K 621H

    track-type tractor
    6A D6R II D6R 6S 6SU 6 55 D6H 4 D6H XR D7R D4H 4P 5 D5H 5S 5P D6H XL 56 4S 54 D6H II 56H D7G 4A D4B D4H XL D3B D3 D5H XL D7G2 D4H III 3 53 5A

    oem solutions
    OEMS