7X-0374: 7X-0374 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0374: 7X-0374 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0374
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 4.00
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 5 3/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    track-type tractor
    D4B 10 59 D6R D6R II D3C II 3 D10N D3C 10U 53 4P D4C D3 D3B 59L 10SU 58L 59N

    wheel tractor-scraper
    637D 627G 627E 637E 637G 633D 631G

    paving compactor
    CS-583 CS-323 CP-323

    engine - generator set
    C13 XQ350 C13 XQ375 XQ425

    road reclaimer
    RR-250 SM-350 RM-350B RM-350 SS-250B SS-250 RR-250B RM-250C

    wheel-type loader
    960F 966F 950F 970F 966F II 950F II

    wheel dozer
    824C 824S

    track-type loader
    931C 931B 935C 931 935B

    excavator
    215B 215C

    off-highway truck
    789D