7X-0375: 7X-0375 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0375: 7X-0375 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0375
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 3.25
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 5
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    telehandler
    TH255C RT100 RT80

    paving compactor
    CS-583 CS-573

    pipelayer
    561H 572R II

    wheel tractor-scraper
    621G 631K 637K 613C 621F 627G 613C II 631G 637G 621E 627F 621K 631E 637E 657G 621H 627K LRC 627E 627K 627H

    engine - generator set
    3304B 3456 C15 3512C 3306B G3406 3406E 3406C 3406B 3516C

    underground articulated truck
    AD40 AE40 AD45

    mini hydraulic excavator
    307E2 308E2 CR 301.4C 302.7D 301.7D 303.5E 305E 301.7D CR 305.5E 305.5E2 CR 303.5E2 CR 302.4D 305E2 CR

    motor grader
    12H NA 120K 14H NA 135H 140H 120H 140K 120H NA 140H NA 160K 12H 140K 2 160H ES 160H NA 160H 14H 163H 140 135H NA 12H ES 120K 2 163H NA 140H ES 12K 16H NA 143H 120H ES 16H

    forest products
    227

    work tool
    A26 A14B A19 A19B A13 A7 A26B BRX118 A7B BRX318 BRX418

    engine - industrial
    SPF343 G3406 SPF343C

    tillage
    TL4 24 TL4 31 TL4 36 TL4 27 TL4 45 TL4 42

    wheel-type skidder
    530B

    articulated dump truck
    D400E II D250E II D250E D350E II D300E D300E II

    off-highway truck
    773F MT4400D AC 775F 794 AC

    asphalt paver
    BG-2455C BG-210B AP-800 AP-800B 10 FT AP-1055B AS2301 AS2251 BG-225B BG-230 BG-230D AP-800D AP-800C

    track-type tractor
    D6R II 6A D5H D6H 6SU 4P D7R II D6R D6G2 XL 55 56 9SU D6H XL 6S D6H II 6 59 D6G D10R 10U 11SU D4B D4H D9N 5A PAT D8R II 4 11U 4S D4H XL 59L D6G2 LGP 5 D3 59N 5P D6H XR 9U D3B D5C 9 D7R XR 10SU 56H 10 5A 11 D5C PAT D4H III D10N D8R 58L 53 54 D7R LGP 58 3 D5C PATLGP D7R 5S D11N D5H XL 4A

    engineer support tractor
    DEUCE

    track-type loader
    931C II 935C 935C II 931 935B 931B 931C

    petroleum products
    C15 TH55-E70 TH48-E80 TH55 TH48-E70

    track-type skidder
    D4HTSK III 527 4P 54H 517 D4HTSK II D5HTSK II

    excavator
    245 229D 219 229 235C 245D 231D 245B 219D 235B 225B

    earthmoving compactor
    815F 815K 815F II 815B