7X-0377: 7X-0377 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0377: 7X-0377 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0377
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 4.50
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 6 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    track-type tractor
    D7R D8N D4H D7H 8A D5H 8U D7R II 8SU D6R 4P 4S D4H III D5H XL 5P 7A 8 11 5S D4H XL 7S LGP D7R LGP 55 D7R XR 7U D6H XR 4 D11R 7S 7 D8R 57H 11U 5A 11SU 7SU D11N D6H 4A 5 D6H II 54 57

    wheel tractor-scraper
    637G 627G

    pipelayer
    578

    paving compactor
    CP-323 CS-323

    road reclaimer
    RM-350 SM-350

    wheel-type loader
    992D 938G

    track-type loader
    973 939

    track-type skidder
    54H 4P

    tillage
    TL4 24 TL4 45 TL4 31 TL4 42 TL4 36 TL4 27

    engine - industrial
    PR20B

    excavator
    225B 235C 229 235B

    articulated dump truck
    D300E D250E D300E II D250E II