7X-0379: 7X-0379 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0379: 7X-0379 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0379
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 0.25
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 도장: 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 1 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    earthmoving compactor
    825C 826C

    wheel-type loader
    950F II 950E 950B/950E 950B 950F

    engine - generator set
    3412C 3412 CG137-08

    petroleum products
    WSF255 XD WS305 XD WSF275 XD WSF243 SS WSF255 SS WSF243 XD WSF223 XD WS223 WSF253 SS WSF253 XD WSF255 WSF273 XD WSF275 SS WSF223 SS WS255 WS255 SS WS223 SS WSF305 XD WS223 XD WS273 XD WS255 XD WSF223

    track-type skidder
    527 54H 517 4P D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II

    wheel dozer
    854K 824C 854G

    excavator
    215D 245D

    track-type tractor
    D5H 4S 4P 10 D4H 9U 11 D11T 5S 9SU 9 D11R 59 D10T2 4A D10N 10SU 11SU 59L 54 D9N 10U D5H XL 58 58L D10T 55 5P D4H XL D10R 5 D11N 59N 4 11U D4H III 5A