7X-0381: 7X-0381 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0381: 7X-0381 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0381
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 0.37
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 도장: 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    generator
    SR4

    forest products
    SAT323T SAT323TSC SAT323 SAT325 SAT325T

    engine - generator set
    3406B G3306 3456 3406C 3306B

    paving compactor
    CS-663E CP-663E CS-683E

    skid steer loader
    299C 299D2 299D XHP 299D 299D2 XHP 289C

    asphalt paver
    AP-1055B BG-2455C

    pipelayer
    587T PL72 587R PL87 583R

    track-type loader
    977

    engine - industrial
    3408 3412 G3406 SPF743 3408E 3408B 3412C HT400 3412E SPF343C 3408C

    track-type tractor
    D6T LGP D11T 4S D7E D10N D10T2 D11R D5H D6T XW PAT 59L D3C III D5C III 59 10SU D6T D6D D6F SR 4A D10R 4P D6T XW D4C III 59N D4H 6S D6G D6T XL D6E SR 55 6A 10 4 D6T LGPPAT D6E 10U D7E LGP D6G SR 58L D6T XL PAT 5 6 54 D6D SR D5H XL D10T

    road reclaimer
    RR-250 SS-250B RR-250B