7X-0385: 7X-0385 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0385: 7X-0385 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0385
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 1.25
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 볼트 크기(in): 7/8
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    asphalt paver
    AP-800 AP-800B

    track-type tractor
    6A D6H XR 11SU D11R D6R II D6H D5H 6SU 6 D6R 56H D11T 6S 5A 5S 5 D6H XL 11 D6H II 56 11U 5P D11N D5H XL 55

    pipelayer
    589

    paving compactor
    CB-434B CB-434C

    engine - generator set
    3516B 3512C

    road reclaimer
    SS-250B RR-250B RM-350 SM-350 RM-350B RM-300 RM-250C RM-500

    track-type loader
    973 963

    petroleum products
    3512C

    engine - industrial
    C32 C27 3516B