7X-0387: 7X-0387 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0387: 7X-0387 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0387
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 2.00
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    wheel-type loader
    990 II 992G

    forest products
    227

    wheel dozer
    854G 844 844H

    asphalt paver
    AP-1050 AP-1055B BG-2455C BG-260C AP-900B AP-800 AP-1000B BG-230D AP-1000 AP-800D BG-245C AP-655C AP-1000D AP-1050B BG-260D AP-650B BG-230 AP-800B AP-1055D BG-225B BG-2455D BG-225C AP-800C BG-2255C BG-240C BG-210B

    excavator
    235C

    track-type loader
    963C 973 963

    wheel tractor-scraper
    631G 637G 633E

    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III