7X-0388: 7X-0388 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0388: 7X-0388 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0388
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 2.50
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    asphalt paver
    AP-1050 AP-1000

    track-type tractor
    7S D7H D11R D7R II 7 57H D7R 7U 7S LGP D11T 57 D7R XR 7SU 7A D7R LGP

    wheel tractor-scraper
    631K 637E 627E 631G TS185 TS225 637K 637G 621E 627F 627G 621G 613G 621H 627B 621F 627H 631E 621K TS180 TS220 627K LRC

    paving compactor
    CB-434 CB-434C CS-653 CS-643 CP-653 CP-643

    engine - generator set
    C18 C15

    wheel-type loader
    960F 950B 950F II 950B/950E 950F 950E 980F 966F 970F

    petroleum products
    C15 C18

    off-highway truck
    794 AC