7X-0390: 7X-0390 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0390: 7X-0390 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0390
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 3.00
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 5
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    3500
    3516B

    wheel tractor-scraper
    637D 631D 633D 631G 637DPP

    wheel tractor scrapers
    637D 631D 633D 631G 637DPP

    paving compactor
    CS-563 CP-563 CS-583

    engine - generator set
    PM3412 3412 3412C PM3508 3508B 3516 3508 PM3512 3512B 3512 PM3516 G3516B 3516B PMG3516

    motor grader
    12M 3 12H ES 140M 160K 120H 160H 12M 140H 140M 2 163H NA 120H NA 140M 3 135H 160H ES 140M 3 AWD 160M 2 120M 2 160M 3 AWD 120M 12M 2 140K 140 12M 3 AWD 12G 160H NA 120K 160M 120G 140K 2 12H NA 135H NA 140G 12H 163H 14L 160G 120H ES 160M 3 140H ES 140H NA 120K 2 130G 12K

    forest products
    539

    wheel-type loader
    G936 936E 936 992G 936F 992K

    engine - industrial
    G3516 G3512 G3508

    motor graders
    140G 160M 160H 143H 12H 120H 12K 140K 120G 12M2AWD 140HNA 12HNA 160HNA 135HNA 160M3 163H 120M3 120M3AWD 120 120LAWD

    track type tractors
    D10N D11N

    asphalt paver
    BG-230 BG-225C AP-1000B BG-260C AP-800C BG-225B AP-650B BG-210B

    track-type tractor
    D11N D6G2 XL D7R II 9U 10SU 10 59 11U 11SU D10N 9SU 58 11 9 58L 59L D6G2 LGP 59N 10U D9N D6G

    track-type loader
    973 953B 963 953C

    wheel dozer
    854G 854K

    wheel dozers
    854G 854K