7X-0395: 7X-0395 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0395: 7X-0395 Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0395
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 5.75
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 8
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    telehandler
    TH63 TH82 TH83

    track-type tractor
    8SU D8N D8L 8 8A 8S 9 57H D9N 58 D10T2 8U 58L 9U D8R 9SU 59N 59L D10T

    wheel dozer
    844K 844H 844

    track-type loader
    963