7X-0401: 7X-0401 Hex 헤드 볼트, 아연 도금
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7X-0401: Hex 헤드 볼트, 아연 도금

    부품 번호: 7X-0401
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 0.37
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 마감: 아연 도금
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 1 3/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    earthmoving compactor
    815F 815F II

    motor grader
    12H ES 140H 120H 160H NA 160H 160H ES 12H 12H NA 135H 140H NA 120H ES 143H 120H NA 140H ES 163H NA 135H NA

    wheel-type loader
    966F II 966E 966D

    engine - generator set
    PP3516

    wheel dozer
    814F 814F II

    asphalt paver
    AP-1000 AP-800 AP-800B 10 FT

    excavator
    235D

    pipelayer
    587R 578 PL83 589 PL87 587T 583R

    track-type tractor
    D9R D11T D9N D9T 11 D11N 59L 58 58L 9U D11R 11U 11SU 9SU 59N 9